原薬調製の場面で細胞懸濁液から必要な細胞だけを抽出する操作にCELLNETTAを活用。リンパ球と単球を完全に分画する手法を開発しました。
細胞向け分画フィルタ CELLNETTA MZM1シリーズ
正確なメッシュサイズで短時間・高精度に細胞分画が可能
再生医療、がん研究等の生命科学、ライフサイエンス領域の様々な用途に活用いただけます
製品の特長
- 装置を使わず、短時間・簡便な操作
- 細胞分画(ふるいわけ)・液交換・ろ過・回収など幅広い用途
- 5 µmからの豊富で正確なメッシュサイズ
- 細胞のサイズ分けが高精度
効率化が求められる研究や解析の現場には様々な課題があります
・特定の細胞のみをうまく取り出せず、高純度の分離が難しい
・低遠心力の装置では十分に細胞分画できず、データ品質が低下
・分離工程で細胞がストレスやダメージを受ける
・フィルター詰まりによるスループットの悪化
・高度な実験装置を使える専門オペレータがいない
これらの課題を
「CELLNETTA MZM1シリーズ」が解決します

CELLNETTA MZM1シリーズ 製品紹介
CELLNETTAは高精度な網目を備えた細胞分画(ふるいわけ)フィルター
細胞懸濁液を注ぐだけで、簡便に高精度の分画、濃縮、ろ過が可能です。複雑な装置は不要で、細胞のダメージを抑えながら、従来のセルストレーナーによるフィルタ-法や遠心分離機による比重分離法と比較して、短時間の細胞処理を実現します。
生体細胞の加工や調製を行う再生医療・細胞医療などの分野で、研究開発および創薬のプロセス効率化にも貢献します。
CELLNETTAの主な用途
CELLNETTAは、再生医療やがん研究、創薬研究などのライフサイエンス領域の現場で、iPS細胞の樹立、幹細胞の抽出、シングルセル解析のような様々な用途でお使いいただけます。生体細胞の加工や解析での効率化、高精度化を通じて、研究開発の革新や細胞加工等製品の品質向上に寄与します。
正確なメッシュサイズにより必要な細胞のみを取り出せるため、希少試料でも効率的に分離可能です。
- ろ過
- ・夾雑物除去
- ・マイクロキャリアビーズ除去
- ・血清除去
など
- サイズ分け
- ・リンパ球の単離
- ・iPS細胞の樹立
- ・シングルセル解析の前処理(シングルセルとクラスターの分離)
- ・スフェロイドのサイズ均一化や濃縮
- ・捕捉細胞の観察
など
反転し流すことで、捕捉細胞の回収も可能です
- 洗浄・回収
- ・液交換
- ・培地交換
- ・細胞の洗浄
- ・細胞懸濁液の濃縮
など
CELLNETTAアプリケーション例 解説動画
例1:細胞懸濁液からリンパ球と単球を完全に分画する原薬調製
例2 :赤血球とデブリス除去によるシングルセル解析前処理編
比重分離などの代替調整法として、様々なメッシュサイズを持つCELLNETTAを細胞分画に活用。細胞懸濁液から赤血球とデブリスを短時間かつ簡便に除去することができました。各細胞を正確にサイズで分けることで、シングルセル解析のデータ精度向上が期待できます。
CELLNETTAの強み「分画精度と処理速度」
細胞の分画には、セルソーターや磁気ビーズよる抗体分離、遠心分離機による比重分離、セルストレーナーやメンブレンフィルターによるフィルター分離、といった手法が一般的に利用されています。CELLNETTAは、細胞の僅かなサイズ差を利用することで、従来法では両立が難しかった高精度分画と作業簡便さを両立する、全く新しい細胞分画方法を提案いたします。
メンブレンフィルターとの通液時間の比較のグラフからもわかるように、加圧や吸引を行わずに短時間での処理も可能にします。
CELLNETTAの使用方法
細胞懸濁液をCELLNETTAに注ぐだけで、細胞のサイズ分けができます。
※使用前に親水化処理を推奨しております。
①遠沈管に乗せる
CELLNETTAを50 ml遠沈管にセット
②細胞混濁液を注ぐ
遠沈管をまっすぐ立て、フィルタ全体にサンプルをまんべんなく加える
③分離が完了
CELLNETTAを通過した小さな細胞や培地は、遠沈管で回収
・夾雑物除去
・マイクロキャリアビーズ除去
・血清除去
・シングルセル解析の前処理
(シングルセルとクラスターの分離)
・スフェロイドのサイズ均一化や濃縮
・捕捉細胞の観察
など
④回収・作業完了
CELLNETTAを反転し、
フィルター上の捕捉細胞を回収
・液交換
・培地交換
・細胞の洗浄
・細胞懸濁液の濃縮
など
CELLNETTAの詳細情報
CELLNETTAの購入方法に関するお問い合わせはこちらから、製品に関するお問い合わせはこちらから
※本製品は再利用できません。
- 50 ml遠沈管に適合
- 個包装
- 国内製造
- ガンマ線照射済み
| 50 ml遠沈管適合サイズ | |||
|---|---|---|---|
| メッシュサイズ(µm) | 梱包数量 | 品番 | 事例 |
| 5 | 1 | MZM1B005B50GA | 細胞懸濁液からの培養液の精製 全血・PBMCからの赤血球除去 |
| 5 | MZM1B005B50GB | ||
| 10 | 1 | MZM1B010B50GA | シングル細胞の精製 |
| 5 | MZM1B010B50GB | ||
| 15 | 1 | MZM1B015B50GA | クラスターおよびシングル細胞の分画 |
| 5 | MZM1B015B50GB | ||
| 20 | 1 | MZM1B020B50GA | クラスターおよびシングル細胞の分画 |
| 5 | MZM1B020B50GB | ||
| 100 | 1 | MZM1B100B75GA | 薬効試験におけるスフェロイドサイズの均一化 |
| 5 | MZM1B100B75GB | ||
| 200 | 1 | MZM1B200B75GA | マイクロキャリアビーズの分画 スフェロイドサイズの均一化 |
| 5 | MZM1B200B75GB | ||
※目的の細胞よりやや小さいメッシュサイズの使用を推奨しております。
用途やメッシュサイズの選定については、お気軽にお問い合わせください。
※細胞形状・流速条件等により、通過挙動は変化します。
CELLNETTAに関するよくあるご質問
CELLNETTAのよくあるご質問についてはこちらからご確認ください。