細胞懸濁液からの培養液の精製

CELLNETTA用途事例

細胞を使った実験やバイオ医薬品の製造工程において、細胞懸濁液から培養液を精製する操作がみられます。ここでは、村田製作所で行ったHL-60細胞懸濁液から培養液を精製する方法をご紹介します。

実施方法

  1. ①HL-60細胞の懸濁液を作製する。※1
  2. ②CELLNETTAを親水化処理する。※2
  3. ③メッシュサイズ5 µmのCELLNETTAを遠沈管にセットする(図1操作①)。
  4. ④懸濁液をCELLNETTAに注ぐ(図1操作②)。

※1 細胞懸濁液の調製条件

細胞 種類 HL-60
大きさ 14 µm
細胞数 9.70× 105 cells
細胞濃度 1.94× 105 cells/mL
溶媒 種類 RPMI培地
液量 5 mL
操作①: 遠沈管にセット
操作①: 遠沈管にセット
操作②: 懸濁液を注ぐ
操作②: 懸濁液を注ぐ
図1: 操作手順

※2 詳細は、CELLNETTAのユーザーガイド「親水化マニュアル」をご覧ください。

結果

懸濁液をCELLNETTAで処理した後の写真を図2に示します。CELLNETTAで処理後、細胞懸濁液に含まれる細胞がメッシュ上に捕捉されていることが分かります(図2-A、B)。
また、CELLNETTAを通過した懸濁液の観察結果から、HL-60細胞がすべてCELLNETTAで捕捉され、細胞懸濁液から培養液が精製されていることが分かります(表1)。

今回の結果から、CELLNETTAによる操作で、細胞懸濁液から培養液を精製できることが分かりました。

CELLNETTAを使った簡易的な方法による細胞除去は、細胞培養後の培養液精製工程や細胞培養中の培地交換工程に役立てられることが期待されます。

(A)CELLNETTAでメッシュ上に捕捉された細胞 メッシュサイズ5 µm
(A)
(B)CELLNETTAで処理した後の懸濁液
(B)
図2: CELLNETTA処理前後の懸濁液の観察結果(A)CELLNETTAでメッシュ上に捕捉された細胞 (B)CELLNETTAで処理した後の懸濁液
投入液 CELLNETTA処理後の懸濁液
細胞 細胞数 9.70× 105 cells 確認できず
細胞濃度 1.94× 105 cells/mL 確認できず
溶媒 液量 5 mL 4.5 mL
表1: CELLNETTA処理前後の懸濁液の計測結果

使用したCELLNETTA

メッシュサイズ ガンマ線照射 梱包数量 品番
5 µm 有 1 MZM1B005B50GA
5 MZM1B005B50GB

注意事項

  • ・本品は医療機器ではありません。

CELLNETTAの詳細情報

CELLNETTAの購入方法に関するお問い合わせはこちらから、製品に関するお問い合わせはこちらから
※本製品は再利用できません。

細胞向け分画フィルタ CELLNETTA MZM1シリーズの画像
  • 50 ml遠沈管に適合
  • 個包装
  • 国内製造
  • ガンマ線照射済み
フリックしてご覧ください。
50 ml遠沈管適合サイズ
メッシュサイズ(µm) 梱包数量 品番 事例
5 1 MZM1B005B50GA 細胞懸濁液からの培養液の精製 全血・PBMCからの赤血球除去
5 MZM1B005B50GB
10 1 MZM1B010B50GA シングル細胞の精製
5 MZM1B010B50GB
15 1 MZM1B015B50GA クラスターおよびシングル細胞の分画
5 MZM1B015B50GB
20 1 MZM1B020B50GA クラスターおよびシングル細胞の分画
5 MZM1B020B50GB
100 1 MZM1B100B75GA 薬効試験におけるスフェロイドサイズの均一化
5 MZM1B100B75GB
200 1 MZM1B200B75GA マイクロキャリアビーズの分画 スフェロイドサイズの均一化
5 MZM1B200B75GB

※目的の細胞よりやや小さいメッシュサイズの使用を推奨しております。
用途やメッシュサイズの選定については、お気軽にお問い合わせください。

※細胞形状・流速条件等により、通過挙動は変化します。