細胞とマイクロキャリアビーズの分画

CELLNETTA用途事例

細胞を使った実験や細胞加工の場面において、細胞懸濁液の中から細胞以外の異物を除去する操作は多くみられます。セルソーターなどを使った細胞解析の前処理や、ビーズ培養後の細胞とビーズの分画処理、などです。
ここでは、村田製作所で行ったHL-60細胞懸濁液からビーズを除去する方法をご紹介します。

実施方法

  1. ①HL-60細胞とビーズの懸濁液を作製する。※1
  2. ②メッシュサイズ40 µmのCELLNETTAを遠沈管にセットする(図1 操作1)。
  3. ③CELLNETTAを親水化処理する。※2
  4. ④CELLNETTAを新しい遠沈管に移動し、懸濁液を注ぐ(図1 操作2)。

※1 細胞懸濁液の調製条件

細胞 種類 HL-60
大きさ 14 µm
細胞数 5.64×107 cells
細胞濃度 1.41×106 cells/mL
ビーズ 種類 Cytodex 3(Cytiva)
大きさ 120-180 µm
粒子数 7200 個
溶媒 種類 RPMI培地
液量 40 mL
操作1: 遠沈管にセット
操作1: 遠沈管にセット
操作2: 懸濁液を注ぐ
操作2: 懸濁液を注ぐ
図1: 操作手順

※2 詳細は、CELLNETTAのユーザーガイド「親水化マニュアル」をご覧ください。

結果

懸濁液をCELLNETTAで処理した後の写真を図2に示します。
CELLNETTAで処理後、細胞懸濁液に含まれるビーズがCELLNETTAで捕捉されていることが分かります(図2-A)。
そして、CELLNETTAに通すことによって懸濁液から細胞のみが分画されています(図2-B)。
また、CELLNETTAを通過した懸濁液の細胞計測結果から、HL-60細胞が高効率(95 %)にCELLNETTAを通過していることが分かります(表1)。

今回の結果から、CELLNETTAによる操作で、細胞懸濁液中のビーズを分画できることが分かりました。

CELLNETTAを使った簡易的な方法によるビーズ除去は、ビーズ培養後における細胞とビーズの分画工程に役立てられることが期待されます。

(A)CELLNETTAでメッシュ上に捕捉されたビーズメッシュサイズ40 µm
(A)
(B)CELLNETTAで処理した後の懸濁液
(B)
図2:(A)CELLNETTAでメッシュ上に捕捉されたビーズ (B)CELLNETTAで処理した後の懸濁液
投入液 CELLNETTA処理後の懸濁液
細胞 細胞数 5.64×107 cells 5.35×107 cells
細胞濃度 1.41×106 cells/mL 1.35×106 cells/mL
ビーズ 粒子数 7200 個 確認できず
溶媒 液量 40 mL 39.5 mL
表1: CELLNETTA処理前後の懸濁液の計測結果

使用したCELLNETTA

メッシュサイズ ガンマ線照射 品番
40 µm(特注品) 有 MZM1B040B50G

注意事項

  • ・本品は開発品です。
  • ・本品は医療機器ではありません。
  • ・本品を実装した完成品を、直接市場に出さないでください。

CELLNETTAの詳細情報

CELLNETTAの購入方法に関するお問い合わせはこちらから、製品に関するお問い合わせはこちらから
※本製品は再利用できません。

細胞向け分画フィルタ CELLNETTA MZM1シリーズの画像
  • 50 ml遠沈管に適合
  • 個包装
  • 国内製造
  • ガンマ線照射済み
フリックしてご覧ください。
50 ml遠沈管適合サイズ
メッシュサイズ(µm) 梱包数量 品番 事例
5 1 MZM1B005B50GA 細胞懸濁液からの培養液の精製 全血・PBMCからの赤血球除去
5 MZM1B005B50GB
10 1 MZM1B010B50GA シングル細胞の精製
5 MZM1B010B50GB
15 1 MZM1B015B50GA クラスターおよびシングル細胞の分画
5 MZM1B015B50GB
20 1 MZM1B020B50GA クラスターおよびシングル細胞の分画
5 MZM1B020B50GB
100 1 MZM1B100B75GA 薬効試験におけるスフェロイドサイズの均一化
5 MZM1B100B75GB
200 1 MZM1B200B75GA マイクロキャリアビーズの分画 スフェロイドサイズの均一化
5 MZM1B200B75GB

※目的の細胞よりやや小さいメッシュサイズの使用を推奨しております。
用途やメッシュサイズの選定については、お気軽にお問い合わせください。

※細胞形状・流速条件等により、通過挙動は変化します。