HOME 製品一覧 Moni-Patch 深部体温センサシステム FAQ データ通信の有効距離について データ通信の有効距離について Moni-Patch 深部体温センサシステム 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 製品について Q.データ通信の有効距離を教えてください。 有効距離は5mです。(ただし、見通しの良い直線距離で使用した場合) FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 消耗品はありますか? Q. 電池交換の目安を教えてください Q. Moni-Patach 貼り付けシート(専用品)を使用する必要がありますか? Q. 生体情報モニタに指定はありますか? Q. 電波干渉について教えてください。 Q. Moni-Patch 深部体温センサとMoni-Patch 表示ユニットの消毒方法を教えてください ムラタ CPAP MXは下記のみなさまに向けたページを用意しています 医療従事者のみなさま 患者のみなさま※ ※ムラタ CPAP MXを使用している患者のみなさま いずれにも該当しない方はこちら 「医療従事者のみなさまへの製品ページ」は、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 「患者のみなさまへの製品ページ」は使用方法やお手入れなどのサポートを目的として作成しております。