製品の特長
- 着脱式「2WAY SMART UNIT」でメインユニットのみの持ち運びが可能
- 通信により遠隔でモニタリングできる睡眠データ管理システム
- 供給圧力を自動で調整する3モードのAuto CPAP
- 高い静音性
- 加温加湿機能
- 設計、製造、サポートまで国内対応
ムラタ CPAP MXはグッドデザイン賞を受賞しました。
CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)とは
CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)とは、装着したマスクから送り込んだ空気の圧で気道を広げ無呼吸の状態を防止する治療法です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の標準的治療法として広く用いられています。睡眠時無呼吸症候群とは睡眠中に呼吸が止まり、低酸素状態を引き起こす病気です。低酸素状態になると何度も目が覚めてしまい、日中に強い眠気や頭痛などの症状があらわれます。
CPAP療法は、手術不要で睡眠中の無呼吸状態を改善できます。
ムラタ CPAP MX 製品情報
ムラタ CPAP MX 紹介動画
「ムラタ CPAP MX」を動画で紹介します。
ムラタ CPAP MX 機能と特長
「ムラタ CPAP MX」の6つの機能と特長を紹介します。
1.供給圧力を自動調整するAuto CPAP(3モード)
Auto CPAPの設定は、睡眠イベントが発生したときの応答の仕方をソフト・ノーマル・ハードの3つのモードから選択可能。幅広い患者さまに適した送気を行うことで、供給圧力による睡眠や呼吸の妨げを抑えます。
2.無線通信とSDカードによる睡眠データ管理システム
通信モデムとSDカードをメインユニットに搭載し、無線通信でも物理接続でも睡眠データが保存できます。SDカードには睡眠サマリーデータと睡眠高解像度データが保存可能です。メインユニットには睡眠サマリ―データのみが保存されます。
無線通信ではクラウド上にデータが残され、医療従事者さまはWEBを通じて閲覧することができます。
3.着脱可能なユニット型によるスマートなスタイル「2WAY SMART UNIT」
レバーを押すとメインユニットが立ち上がり、片手でも簡単に取り外せます。小型・軽量のメインユニットで、出張や旅行などの外出時にも便利です。
4.吸気サイレンサによる高い静音性
独自の吸気サイレンサを分離可能なベースユニットに内蔵し、音が伝わりやすい吸気口からの音を抑制。メイン+ベースユニットの一体型で使用すれば、より高い静音性を発揮します。
5.小型ながらも、1日の使用に十分な容量の加湿用水タンク
水タンク内の空気の流れを最適化し、効率良く加湿することで、小型サイズながら十分な加温加湿機能を有しています。
6.設計、製造、サポートまで国内対応
「ムラタ CPAP MX」は国産CPAPです。設計から製造、サポートまで国内で対応しています。
ムラタ CPAP MXに関するよくあるご質問
「ムラタ CPAP MX」のよくあるご質問についてはこちらからご確認ください。
ムラタ CPAP MX 製品仕様
一般的名称 |
持続的自動気道陽圧ユニット |
販売名 |
ムラタ CPAP MX |
認証番号 |
304AKBZX00054000 |
クラス分類 |
クラスⅢ:高度管理医療機器 (特定保守管理医療機器該当) |
圧力設定範囲 |
4~20cmH2O |
ランプ時間 |
off~45分 |
運転モード |
CPAPモード(オート/固定)、オートタイプ(ソフト/ノーマル/ハード) |
フレックスレベル |
off~Lv.3 |
消費電力 |
最大消費電力65W |
電気的定格 |
ACアダプタ:AC100~240V、50/60Hz 電源コード:最大AC125V |
寸法 |
メインユニットのみ:153(幅)×86(奥行)×39mm(高さ)※1
ベースユニットあり:292(幅)×86(奥行)×103mm(高さ)※1 |
重量 |
メインユニットのみ:0.37kg※2
ベースユニットあり:1.0kg※2 |
機器の分類 |
保護形式:クラスⅡ機器
保護程度:BF形装着部※3
水または微粒子状物質の有害な侵入に対する保護:IP22※4 |
通信機能 |
本体モデム内蔵:無線通信(ON/OFF)、機内モード(ON/OFF) |
イベント検知 (モニタリングソフト Sleep Note) |
無呼吸(閉塞性/中枢性)、低呼吸、フローリミテーション、いびき、周期性呼吸 |
セット品 |
- メインユニット
- ベースユニット(加湿器)
- 水タンクユニット
- ACアダプタ
- チューブアダプタ
- MUフィルタ
- BUフィルタ
- BUフィルタカバー
- SDカード
- 取扱説明書(患者編)
|
- 1 突起部含む。
- 2 ACアダプタ含まず。
- 3 メインユニットもしくはベースユニットとチューブの接続部から呼吸回路まで。
- 4 チューブおよびコネクタカバーを取り付けた状態。メインユニット単体の場合はアウトレットキャップを取り付けた状態。