製品の特長
- Bluetooth®搭載でワイヤレス
- 侵襲性が低く患者さまへの負担が少ない
- 術前・術中・術後まで連続的に使用可能
- 簡便な装着・操作
- 繰り返し使用で環境にやさしい
患者さまと医療従事者の負担を軽減する、ワイヤレスによる深部体温測定
手術中に実施される深部体温測定の多くは、患者さまの体内に挿入する侵襲的なスタイルです。
この場合、挿入する体温計管理は患者さまの体への負担となります。また、体温測定の機器と生体情報モニタを有線で繋ぐため、測定するタイミングが限定的となるのに加え手術室のコードが増えます。
侵襲性が低いワイヤレスセンサによる測定は、患者さまと医療従事者さまの負担を軽減し、場所を変えて連続的な測定を可能にします。
Moni-Patch 深部体温センサシステム製品情報
Moni-Patch 深部体温センサシステムとは
Moni-Patch深部体温センサシステムはワイヤレスによるスマートな深部体温測定を実現。
医療現場における体温モニタリングの悩みや負担を減らしたい。
そんな思いを叶えるべく、ムラタが開発した次世代の深部体温計がMoni-Patch深部体温センサシステムです。Moni-Patch 深部体温センサシステムを動画で詳しく紹介します。
Moni-Patch 深部体温センサシステムの特長
手術前から手術後まで測れる「ワイヤレス」
- ワイヤレス接続(Bluetooth®)なので、取り回しが容易
- 術前、術中、術後と、連続的に使用可能
「国産」のテクノロジーを活用
- ムラタ独自のアルゴリズムを使用
- ムラタのサーミスタ(温度センサ)を採用
- 外気温の影響が少ないシステム設計
補正熱流束式
環境にやさしい「繰り返し使用」
- Moni-Patch 深部体温センサは最大60回まで使用可能
- 繰り返し使用できるから、環境にやさしい
「簡単」接続でシンプルな操作
- 無線接続は、Moni-Patch 表示ユニットとMoni-Patch 深部体温センサの電源を入れれば完了
- Moni-Patch 表示ユニットを生体情報モニタに挿し込み深部体温を表示
Moni-Patch 深部体温センサシステム 使用方法
Moni-Patch 深部体温センサシステムの使い方を動画で説明します。
1. 準備
深部体温の測定に必要な各機器をご紹介します。
2. 測定前のセットアップ方法
Moni-Patch 深部体温センサとMoni-Patch 表示ユニットの無線接続やMoni-Patch 貼り付けシートの貼り方を説明します。
3. 深部体温の測定方法
Moni-Patch 深部体温センサの貼り付け場所や生体情報モニタの接続との確認方法を説明します。
4. 深部体温測定後の使用方法
Moni-Patch 深部体温センサの取り外しやMoni-Patch 貼り付けシートの剥がし方の説明、廃棄方法についてご紹介します。
Moni-Patch 深部体温センサシステムに関するよくあるご質問
Moni-Patch 深部体温センサシステムのよくあるご質問についてはこちらからご確認ください。
Moni-Patch 深部体温センサシステム製品仕様
一般的名称 |
連続測定電子体温計 |
販売名 |
Moni-Patch 深部体温センサシステム |
認証番号 |
306ABBZX00015000 |
クラス分類 |
クラスⅡ:管理医療機器(特定保守管理医療機器) |
測定範囲 |
25.0~42.0°C |
構成品(型式) |
Moni-Patch 深部体温センサ(MP-P10J)
Moni-Patch 貼り付けシート(MP-S10J)
Moni-Patch 表示ユニット(MP-D10J)
Moni-Patch 延長ケーブル(MP-E10J) |
寸法・重量 |
Moni-Patch 表示ユニット:長さ118mm×幅44mm×厚み28mm 38g(電池除く)
※最大部を測定
Moni-Patch 深部体温センサ:縦65mm×横45mm×高さ10mm 12g
Moni-Patch 貼り付けシート:幅45mm×長さ65mm(剥離フィルム除く)
Moni-Patch 延長ケーブル:長さ361mm×直径14mm 33g |
電源 |
Moni-Patch 表示ユニット:単4形アルカリ乾電池2本(別売)
Moni-Patch 深部体温センサ:内蔵電池(CR電池・交換不可) |
データ通信 |
Bluetooth Ver. 5.0
有効距離5m(ただし、見通しの良い直線距離で使用した場合) |
使用環境条件 |
温度15~40°C、湿度30~75%RH(結露なきこと) |
保管環境条件 |
温度5~35°C、湿度30~85%RH(結露なきこと) |
機器分類 |
保護形式:クラスⅡ機器
保護程度:BF形装着部
水または微粒子状物質の有害な侵入に対する保護:IPX4
|
測定原理 |
補正熱流束式 |
表示分解能 |
0.1°C |
外部出力 |
Moni-Patch 表示ユニット YSI400互換の接続プラグ
|
表示 |
Moni-Patch 深部体温センサ 橙色LED
Moni-Patch 表示ユニット 有機LED
|