HOME 製品一覧 Moni-Patch 深部体温センサシステム FAQ 生体情報モニタについて 生体情報モニタについて Moni-Patch 深部体温センサシステム 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 製品について Q.生体情報モニタに指定はありますか? 本製品を生体情報モニタに接続するときは、IEC60601-1相当の安全規格に準拠した生体情報モニタに接続してください。 また、生体情報モニタの温度入力用接続端子(YSI400※互換)温度入力用ジャックに接続してください。 ※YSI400:米国 YSI社・YSI 400シリーズのサーミスタ測温体に用いられる抵抗値を定めた規格 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 消耗品はありますか? Q. 電池交換の目安を教えてください Q. Moni-Patach 貼り付けシート(専用品)を使用する必要がありますか? Q. 電波干渉について教えてください。 Q. データ通信の有効距離を教えてください。 Q. Moni-Patch 深部体温センサとMoni-Patch 表示ユニットの消毒方法を教えてください ムラタ CPAP MXは下記のみなさまに向けたページを用意しています 医療従事者のみなさま 患者のみなさま※ ※ムラタ CPAP MXを使用している患者のみなさま いずれにも該当しない方はこちら 「医療従事者のみなさまへの製品ページ」は、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 「患者のみなさまへの製品ページ」は使用方法やお手入れなどのサポートを目的として作成しております。