約140gの低荷重で、たった1.5秒で口腔内の湿潤状態が計測できるセンサを開発。患者さまはもちろん測定者さまにも負担が少なく、測定を行うことができます。
口腔内に挿入しやすい小型ヘッドと舌との接触がわかりやすい形状で、簡単スムーズに操作できます。
また、機器管理や持ち運びに便利なハードケースも付属。ケース内には予備のセンサカバーも入ります。
センサカバーはシワが寄りづらく、膜の厚みにバラつきが少ない素材を採用。
さらに、装着や着脱、測定位置が合わせやすい独自構造により、測定に慣れない方でも正確な測定が簡単スムーズに行えます。
9件分の数値を記憶するメモリ機能を搭載し、測定ごとに計測値を記載する必要がなく、一人での計測も行えます。液晶画面はバックライト付きのため表示値が見やすく、読み間違いといったケアレスミスを防ぎます。
また、測定エラーや電池残量不足などもわかりやすく表示し、誤測定も起こりにくいです。