輸液コントローラ SEEVOL

輸液コントローラ SEEVOLは自然落下式の医薬品注入コントローラ
カメラによる液滴検知で補正値入力が不要、正確な時間管理を実現

製品の特徴

  • カメラによる液滴検知で輸液制御
  • 血管外漏出リスクを低減する自然落下式
  • 各種警報・安全機能を実装
  • わかりやすい表示と操作性
  • 片手で点滴筒を簡単装着

安全な輸液と時間管理の両立に貢献し、医療現場の負担が少ない化学療法を叶えます

化学療法の現場には、抗がん剤の薬剤リスク、薬剤ごとに求められる複雑な輸液方法など課題が多くあります。
抗がん剤のリスクを考えると、自然落下式の輸液が望ましいものの、多種多様な薬剤を時間通りに輸液する難しさ、求められる病床のコントロールなどから安全な輸液と時間管理の両立は困難であり、病院のオペレーションに委ねられておりました。
ムラタのSEEVOLは、業界初のカメラによる液滴検知機能を有する為、自然落下式且つ時間管理(薬剤ごとの補正無し)の両立が可能です。
輸液をより安全にシンプルに実施することで、看護業務をサポートします。

輸液コントローラ SEEVOL製品情報

輸液コントローラ SEEVOL紹介動画

輸液コントローラ SEEVOLとは医薬品の輸液制御にCOMSカメラを用いることで、自然落下式輸液でありながら薬剤ごとの補正が必要なく、正確で安定した輸液を実現し、スムーズで負担の少ない輸液を実現します。

輸液コントローラ SEEVOL 機能と特長

化学療法の課題を解決する「輸液コントローラ SEEVOL」の機能と特長を紹介します。

  • 正確な輸液制御
  • 低リスクな自然落下式
  • 使いやすい操作性
  • スマートなデザイン

カメラによる正確な輸液制御(業界初)で、補正値入力が不要

カメラによる液滴検知部分のイメージ

液滴は15度に傾斜する仕様

本体に内蔵されたCMOSカメラが液滴を観測し、その体積から自動計算して、適切な輸液へと制御。そのため、薬剤ごとの補正値を入力する手間もかかりません。正確で、安定した自然落下式輸液が行えるため、時間管理が求められる抗がん剤などの薬剤での使用や病床コントロールにも役立ちます。

血管外漏出リスクを低減する自然落下式

輸液ポンプに比べてより低圧で輸液できるため、血管外漏出のリスクを低くおさえます。患者の方にも、医療従事者の方にもストレスが少なく自然落下式の輸液が行えます。

自然落下式の解説イメージ

各種警報・安全機能付き

各種警報の画面表示例

フリーフロー検知、閉塞・空液検知など各種警報・安全機能を付けています。

予定量と流量の誤入力を防ぐわかりやすい表示と使いやすい操作性

操作手順が液晶ディスプレイで表示されるため簡単に操作できます。特に忘れがちな手順やエラー検知時の対応方法などもアニメーションで表示され、現場での復旧作業も簡単です。
視認性の高い液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイ表示カラーと操作ボタンの色を統一、大きなボタンを配置することで誰でも使いやすいインターフェースになっています。

視認性の高いLCD、LCD表示カラーと操作ボタンの色を統一し、誰でも使いやすいインターフェース
アニメーションにより、フリーフローの対応策を案内 フリーフローの発生を自動で検知し、輸液中止の警告をアナウンス。また、輸液を止める手順をわかりやすく、アニメーションでお知らせします。

モニター表示は積算量表示・時間表示の2種類があり、院内の運用に即した作業手順で進められます。

積算量表示・時間表示の2種類のモニター表示

高い視認性と直感的な操作を可能にするUI(ユーザーインターフェース)により、習熟度に関わらず簡単に操作いただけます。

使いやすさも重視したスマートなデザイン

Seevolの本体イメージ

正面はフラットに、背面は丸みを持たせ、信頼感と温かみを感じさせるとともに、落下などの衝撃にも強い構造をしたデザインです。また、見やすく操作しやすい配色やサイズのボタン形状や、輸液ラインをセットしやすい構造など、細かな部分まで工夫を施しています。

片手で点滴筒を装着

フラップ機構の工夫により点滴筒を片手で装着できることをコンセプトとしたデザインになっています。

片手で点滴筒を装着できるイメージ

輸液コントローラ SEEVOL よくあるご質問

「輸液コントローラ SEEVOL」のよくあるご質問についてはこちらからご確認ください。

製品仕様

一般的名称 医薬品注入コントローラ
販売名 輸液コントローラ SEEVOL
医療機器承認番号 30300BZX00129000
クラス分類 クラスⅢ:高度管理医療機器(特定保守管理医療機器該当)
輸液方式 自然落下式
流量設定範囲 1~600mL/h(1mL/h単位)
流量精度

±10%以内
(指定輸液セットで生理食塩水又は界面活性剤溶液※1を使用した場合の輸液開始1時間以降の1時間ごとの精度(周囲温度 : 25℃))

1 水との1滴あたりの体積比50%(補正値200%)相当

積算量表示範囲 0~9999mL(1mL単位)
予定量設定範囲 1~9999mL(1mL単位)又は「----」(予定量設定なし)
警報機能 カメラ照明異常、流量制御異常、バッテリ残量不足、電源喪失、フリーフロー検知、閉塞・空液検知、輸液完了、滴下センサ異常、取付異常、開始忘れ、滴下異常検知、 点滴筒異常、点滴筒外れ検知、バッテリ残量低下
安全機能
  • キーロック機能:キーロック解除以外の操作を無効にする
  • ガイド機能:警報発生時などに操作方法を表示する
  • チューブロック機能:輸液中にチューブが外れないようにロックする
付加機能
  • 積算制御機能:輸液完了予定時間に輸液が終了しないことが見込まれる場合に、流量を最大10%で調節して当初の予定時間に近づける機能
  • キープオープンレート機能:輸液完了警報発報時にキープオープンレート流量で輸液を継続する
  • 履歴表示機能:動作履歴等を表示する(過去50件分)
  • 画面明るさ設定:画面の輝度を5段階で設定可能
  • 警報音量設定:警報音量を5段階で設定可能
  • 輸液完了通知音設定:警告音を3種類から選択可能
  • 警告灯明るさ設定:警告灯明るさを5段階で設定可能
  • 操作音タイプ設定:キー操作音を3種類から選択可能
  • 自己診断機能:電源ON時にカメラ、滴下センサ、モータが輸液に問題ない事を自動で確認
使用条件 周囲温度:5°C~40°C
相対湿度:20~90%RH(結露無きこと)
保管条件 周囲温度:−20°C~45°C
相対湿度:10~95%RH(結露無きこと)
輸送条件 周囲温度:−20°C~45°C
相対湿度:10~95%RH(結露無きこと)
電源 AC100V 50/60Hz 内蔵バッテリ
  • メインバッテリ(ニッケル水素電池)
    公称電圧:DC4.8V
    連続使用8時間以上(新品で満充電したバッテリを使用し、25°C環境下、最大流量600ml/hでの連続輸液の場合)
    充電時間:約14時間以上
  • 非常用バッテリ(リチウム電池)
    公称電圧:DC3V(外部電源及びメインバッテリの両方を喪失した場合に、輸液を停止し、警報を発生させるために搭載)
消費電力 25VA
分類 保護形式:クラスⅡ機器及び内部電源機器
保護程度:BF形装着部
保護等級:IPX2
外形寸法 127(高さ)×151(幅)×69(奥行)mm
質量 500g
付属品 ACアダプタ、取付アーム、 取扱説明書、品質保証書
  • ACアダプタ
  • 取付アーム
添付文書PDFダウンロード

製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

推奨輸液セット パル輸液セット PIC・PFC800シリーズ

  • 販売名:パル輸液セット
  • 医療機器認証番号:218AIBZX00062000
  • 製造販売業者:株式会社パルメディカル

SEEVOL対応 パル輸液セットの紹介ページはこちら

組み合わせて使用できる輸液セットの詳細条件は、輸液コントローラ SEEVOL添付文書をご参照ください。

「株式会社パルメディカル PIC・PFC 800シリーズ」のお問い合わせ、購入方法はこちら