ムラタ CPAP MX

ムラタ CPAP MXは、メインユニットとベースユニットによる画期的なスタイル。
日本製で小型なCPAPが、自宅でも、外出先でも、より便利で快適なCPAP療法を実現。

製品の特長

  • 着脱式「2WAY SMART UNIT」でメインユニットのみの持ち運びが可能
  • 通信により遠隔でモニタリングできる睡眠データ管理システム
  • 供給圧力を自動で調整する3モードのAuto CPAP
  • 高い静音性
  • 加温加湿機能
  • 日本製CPAP

患者の方向けムラタ CPAP MX サポートページはこちら

CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)とは

CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)とは、装着したマスクから送り込んだ空気の圧で気道を広げ無呼吸の状態を防止する治療法です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の標準的治療法として広く用いられています。睡眠時無呼吸症候群とは睡眠中に呼吸が止まり、低酸素状態を引き起こす病気です。低酸素状態になると何度も目が覚めてしまい、日中に強い眠気や頭痛などの症状があらわれます。
CPAP療法は、手術不要で睡眠中の無呼吸状態を改善できます。

ムラタ CPAP MX 製品情報

ムラタ CPAP MX 紹介動画

「ムラタ CPAP MX」を動画で紹介します。

ムラタ CPAP MX 機能と特長

「ムラタ CPAP MX」の6つの機能と特長を紹介します。

  • Auto CPAP
  • 睡眠データ管理システム
  • スマートなスタイル
  • 高い静音性
  • 加温加湿機能
  • 日本製CPAP

1.供給圧力を自動調整するAuto CPAP(3モード)

小型ながら十分な呼吸追従性を有する圧力制御と独自のアルゴリズムによって、ソフト・ノーマル・ハードの3つのモードから幅広い患者さまに適した制御を提供

Auto CPAPの設定は、睡眠イベントが発生したときの応答の仕方をソフト・ノーマル・ハードの3つのモードから選択可能。幅広い患者さまに適した送気を行うことで、供給圧力による睡眠や呼吸の妨げを抑えます。

2.無線通信とSDカードによる睡眠データ管理システム

無線通信とSDカードによる睡眠データ管理システムのイメージ画像

通信モデムとSDカードをメインユニットに搭載し、無線通信でも物理接続でも睡眠データが保存できます。SDカードには睡眠サマリーデータと睡眠高解像度データが保存可能です。メインユニットには睡眠サマリ―データのみが保存されます。

無線通信ではクラウド上にデータが残され、医療従事者さまはWEBを通じて閲覧することができます。

3.着脱可能な小型ユニットによるスマートなスタイル「2WAY SMART UNIT」

「2WAY SMART UNIT」のイメージ画像

ワンタッチで着脱できるメイン+ベースユニットからなる「2WAY SMART UNIT」を採用。レバーを押すとメインユニットが立ち上がり、片手でも簡単に取り外せます。小型・軽量のメインユニットで、出張や旅行などの外出時にも便利です。

「2WAY SMART UNIT」のロゴ

4.吸気サイレンサによる高い静音性

独自の吸気サイレンサを分離可能なベースユニットに内蔵し、音が伝わりやすい吸気口からの音を抑制。メイン+ベースユニットの一体型で使用すれば、より高い静音性を発揮します。

5.小型ながらも、1日の使用に十分な容量の加湿用水タンク

水タンク内の空気の流れを最適化し、効率良く加湿することで、小型サイズながら十分な加温加湿機能を有しています。また、水タンクの容量は1日の使用分に最適なサイズに設計。タンク内に余分な水が残りづらい仕様です。

6.ムラタ CPAP MXは日本製

「ムラタ CPAP MX」は日本製CPAPです。設計から製造、サポートまで国内で対応しています。

ムラタ CPAP MXに関するよくあるご質問

「ムラタ CPAP MX」のよくあるご質問についてはこちらからご確認ください。

ムラタ CPAP MX 製品仕様

一般的名称 持続的自動気道陽圧ユニット
販売名 ムラタ CPAP MX
認証番号 304AKBZX00054000
クラス分類 クラスⅢ:高度管理医療機器
(特定保守管理医療機器該当)
圧力設定範囲 4~20cmH2O
ランプ時間 off~45分
運転モード CPAPモード(オート/固定)、オートタイプ(ソフト/ノーマル/ハード)
フレックスレベル off~Lv.3
消費電力 最大消費電力65W
電気的定格 ACアダプタ:AC100~240V、50/60Hz
電源コード:最大AC125V
寸法 メインユニットのみ:153(幅)×86(奥行)×39mm(高さ)※1
ベースユニットあり:292(幅)×86(奥行)×103mm(高さ)※1
重量 メインユニットのみ:0.37kg※2
ベースユニットあり:1.0kg※2
機器の分類 保護形式:クラスⅡ機器
保護程度:BF形装着部※3
水または微粒子状物質の有害な侵入に対する保護:IP22※4
通信機能 本体モデム内蔵:無線通信(ON/OFF)、機内モード(ON/OFF)
イベント検知
(モニタリングソフト Sleep Note)
無呼吸(閉塞性/中枢性)、低呼吸、フローリミテーション、いびき、周期性呼吸
セット品
  • メインユニット
  • ベースユニット(加湿器)
  • 水タンクユニット
  • パッキン
  • 水タンク
  • ACアダプタ
  • チューブアダプタ
  • MUフィルタ
  • BUフィルタ
  • BUフィルタカバー
  • SDカード
  • 取扱説明書(患者編)
  • 1 突起部含む。
  • 2 ACアダプタ含まず。
  • 3 メインユニットもしくはベースユニットとチューブの接続部から呼吸回路まで。
  • 4 チューブおよびコネクタカバーを取り付けた状態。メインユニット単体の場合はアウトレットキャップを取り付けた状態。