消毒方法について

Moni-Patch 深部体温センサシステム

製品について

Q.Moni-Patch 深部体温センサとMoni-Patch 表示ユニットの消毒方法を教えてください。

Moni-Patch 深部体温センサを消毒液※で湿らせた布で拭き、清掃および消毒をして下さい。
Moni-Patch 表示ユニットは消毒液※で湿らせて、かたく絞った布で拭き、清掃および消毒してください。

  • Moni-Patch 深部体温センサは、使用ごとに必ず消毒してください。
  • Moni-Patch 深部体温センサは、滅菌しないでください。
  • Moni-Patch 深部体温センサは繰り返し使用できます(最大60回まで)。不用意にMoni-Patch 深部体温センサを捨てないでください。

※使用できる消毒液

  • 76.9~81.4v/v% エタノール
  • 70v/v% イソプロピルアルコール
  • 0.1w/v% 次亜塩素酸ナトリウム

関連するその他の質問