HOME 製品一覧 ムラタ CPAP MX FAQ メインユニットのサイズと重量 メインユニットのサイズと重量 ムラタ CPAP MX FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 装置について Q.メインユニットのサイズと重量はどれくらいですか? 小型で持ち運びやすいメインユニットのみで、寸法:153(幅)×86(奥行)×39mm(高さ)※突起部含む重量:0.37kg概ね、大きさはスマートフォン並の小さい面積、重量はスマートフォン2個程度と軽量です。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 加湿器の水は何が使用できますか? Q. 海外で使用できますか? Q. 静音性はどうですか? Q. メインユニットのみを持ち運ぶ際の注意はありますか? Q. 加湿のレベル設定はできますか? Q. 遠隔で患者さんのCPAP治療状況は確認できますか? 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。