HOME 製品一覧 疲労ストレス計 MF100 FAQ・資料 疲労ストレス計の電池交換について 疲労ストレス計の電池交換について 疲労ストレス計 MF100 FAQ・資料 製品詳細 機能とシステム 活用提案 導入事例 FAQ・資料ダウンロード お問い合わせ 製品について Q.電池交換の目安を教えてください。 1000回以上の使用確認済み(ムラタテスト環境条件)。使用状況によって異なりますので、LEDが点灯し始めた際には電池の交換をお願いします。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 測定するのに疲労ストレス計以外に必要なものはありますか? Q. 疲労ストレス計からモバイル端末まで電波はどれくらい飛びますか? Q. 電気が流れたりしますか? Q. アルコール消毒しても大丈夫ですか? その他おすすめのソリューションサービス・製品はこちら 同じお困りごと解決に 作業者安全モニタリングシステム 作業者の安全を見守り労災リスク低減に。作業者は普段の作業をするだけ。ヘルメットに取り付けた小型・軽量のセンサデバイスを通じて、管理者は作業者の安全を遠隔で見守ることができます。 飲食・サービス 事務・総務 人事・コンサルタント 空間可視化ソリューションAIRSual 職場のCO2濃度や、温湿度・気圧を一カ所で管理、見える化を実現。換気タイミングのお知らせ機能により、感染症対策、熱中症対策など幅広いシーンで活用できます。 製造業 介護 行政 事務・総務 人事・コンサルタント センサデータプラットフォームPifaa 施設内モニタリングで介護負担を軽減。目視で行っていた”状態の監視”をデータの組み合わせでPifaaに集約し、システム化して介護人員の負担を軽減。