HOME 製品一覧 疲労ストレス計 MF100 FAQ・資料 測定時に必要なものについて 測定時に必要なものについて 疲労ストレス計 MF100 FAQ・資料 製品詳細 機能とシステム 活用提案 導入事例 FAQ・資料ダウンロード お問い合わせ 製品について Q.測定するのに疲労ストレス計以外に必要なものはありますか? MF100本体にあわせて、以下のものが必要となります。 Bluetooth4.0®以降対応モバイル端末(iPhone、iPad、iPod touch、及びandroid端末に対応。対応OSについてはAppStoreやPlayストアなどのアプリケーションストアから「疲労モニター」を検索し、ご確認ください。) アプリ(アプリは無料ダウンロード、定額の使用料、ライセンスNoは個別付与) Wi-Fiなどの公衆無線環境。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 疲労ストレス計からモバイル端末まで電波はどれくらい飛びますか? Q. 電池交換の目安を教えてください。 Q. 電気が流れたりしますか? Q. アルコール消毒しても大丈夫ですか? その他おすすめのソリューションサービス・製品はこちら 同じお困りごと解決に 作業者安全モニタリングシステム 作業者の安全を見守り労災リスク低減に。作業者は普段の作業をするだけ。ヘルメットに取り付けた小型・軽量のセンサデバイスを通じて、管理者は作業者の安全を遠隔で見守ることができます。 飲食・サービス 事務・総務 人事・コンサルタント 空間可視化ソリューションAIRSual 職場のCO2濃度や、温湿度・気圧を一カ所で管理、見える化を実現。換気タイミングのお知らせ機能により、感染症対策、熱中症対策など幅広いシーンで活用できます。 製造業 介護 行政 事務・総務 人事・コンサルタント センサデータプラットフォームPifaa 施設内モニタリングで介護負担を軽減。目視で行っていた”状態の監視”をデータの組み合わせでPifaaに集約し、システム化して介護人員の負担を軽減。