HOME 製品一覧 ムラタ CPAP MX FAQ プリヒート設定 プリヒート設定 ムラタ CPAP MX FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 装置について Q.プリヒートは使う何分前に入れればよいですか? 環境温度と湿度、設定レベルによりますが、就寝20~30分ほど前に設定してください。動作は60分経過すると自動で切れます。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 装置が横に倒れても水はこぼれませんか? Q. 加湿器に水はどのくらい入りますか? ムラタ CPAP MXは下記のみなさまに向けたページを用意しています 医療従事者のみなさま 患者のみなさま※ ※ムラタ CPAP MXを使用している患者のみなさま いずれにも該当しない方はこちら 「医療従事者のみなさまへの製品ページ」は、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 「患者のみなさまへの製品ページ」は使用方法やお手入れなどのサポートを目的として作成しております。