HOME 製品一覧 疲労ストレス計 MF100 測定の流れ 測定の流れ 疲労ストレス計 MF100 製品詳細 機能とシステム 活用提案 導入事例 FAQ・資料ダウンロード お問い合わせ 測定準備 : アプリインストール インストールの準備 ご用意いただくもの Wi-Fiもしくはモバイル通信 スマートフォン / タブレット端末等 アプリ関連 本サービスをご使用いただくには、アプリ(無料)をモバイル端末にダウンロードしてください。 アプリの利用には、有料ライセンスが必要となります。(ライセンスNoは、メール及び書面にてご連絡致します) アプリのダウンロードと測定結果の詳細に関しては、株式会社疲労科学研究所サイトの「疲労科学研究所バージョン」をご覧ください。 対応OS iOS・Android対応、Windows非対応 端末別のアプリインストール アプリインストール後にライセンスコードを入力して、測定器の登録をしていただければすぐに使用が始められます。 測定の流れ まずは基本設定、利用ユーザー登録をします。その後、毎回アプリを起動する際にはログインが必要になります。 メニュー画面から自律神経測定のアイコンをタップしてください。 測定機が接続されたのちに、「測定開始」ボタンをタップしてください。 測定が始まります。測定が終了したら測定機から指を離してください。 測定結果が表示されます。測定結果の履歴はスライド操作で見ることができます。 疲労ストレス計の使い方 疲労ストレス計は、両指がセンサに触れるだけで簡単に測定できます。 指のお腹で強く押しすぎたり、あるいは浮いたりするとうまく測定できない場合があります。 疲労ストレス計の使い方動画 使い方をわかりやすく動画にまとめていますので、ご覧ください。 MF100測定方法ガイド資料ダウンロード お問い合わせ その他おすすめのソリューションサービス・製品はこちら 同じお困りごと解決に 作業者安全モニタリングシステム 作業者の安全を見守り労災リスク低減に。作業者は普段の作業をするだけ。ヘルメットに取り付けた小型・軽量のセンサデバイスを通じて、管理者は作業者の安全を遠隔で見守ることができます。 飲食・サービス 事務・総務 人事・コンサルタント 空間可視化ソリューションAIRSual 職場のCO2濃度や、温湿度・気圧を一カ所で管理、見える化を実現。換気タイミングのお知らせ機能により、感染症対策、熱中症対策など幅広いシーンで活用できます。 製造業 介護 行政 事務・総務 人事・コンサルタント センサデータプラットフォームPifaa 施設内モニタリングで介護負担を軽減。目視で行っていた”状態の監視”をデータの組み合わせでPifaaに集約し、システム化して介護人員の負担を軽減。