ユーザーガイド・事例ダウンロード

細胞向け分画フィルタ CELLNETTA MZM1シリーズ

CELLNETTAのユーザーガイド

  • 親水化処理マニュアル

    CELLNETTA使用前に行う親水化処理の方法をご紹介します。

CELLNETTAの使用事例

具体的な「課題・実施方法・結果」のレポートをご紹介いたします。

  • Application Note Vol.1細胞とビーズの分離

    マイクロキャリアビーズと細胞の懸濁液からビーズのみを除去する方法をご紹介します。

    キーワード:
    • マイクロキャリアビーズ除去
  • Application Note Vol.2クラスターおよびシングル細胞の分離
    ~CTC研究への応用~

    熊本大学大学院 生命科学研究部 臨床病態解析学講座 前城学先生、神力悟准教授が行った、シングル細胞CTCおよびクラスターCTCをCELLNETTAで分離した事例をご紹介します。

    キーワード:
    • CTC(Circulating tumor cells)
    • シングルセルCTC(single cell CTC)
    • クラスターCTC
    • 血球細胞の分離
  • Application Note Vol.3薬効試験における スフェロイドサイズの均一化

    長浜バイオ大学 蛋白質機能解析学研究室 長谷川慎教授が行った、CELLNETTAを用いたスフェロイド薬効試験の事例をご紹介します。

    キーワード:
    • スフェロイド
    • 薬効研究
    • 薬効開発
    • 毒性試験
    • 安全性試験(動物実験代替法)
  • Application Note Vol.4シングル細胞の精製

    京都大学大学院 医学研究科 クリニカルバイオリソース研究開発講座 井上正宏教授が行った、CELLNETTAを用いた凝集性細胞懸濁液からのシングル細胞精製の事例をご紹介します。

    キーワード:
    • シングルセル(single cell)
    • 凝集細胞除去
    • 赤血球の除去
  • Application Note Vol.5細胞懸濁液からの培養液の精製

    細胞懸濁液から培養液を精製する方法をご紹介します。

    キーワード:
    • 培養液精製
    • 培養上清精製
    • 培地交換
  • Application Note Vol.6 PBMCからのリンパ球分画のための単球除去

    レグセル株式会社 研究開発部 三上 統久先生が行った、ヒトPBMCからのリンパ球分画のための単球除去にCELLNETTAを用いた事例をご紹介します。

    キーワード:
    • リンパ球(lymphocytes)
    • 単球(monocyte)
    • PBMC(peripheral blood mononuclear cells)
  • Application Note Vol.7シングルセル解析前処理のための
    テブリスと赤血球の除去

    東京理科大学 生命医科学研究所 炎症・免疫難病制御部門 准教授 上羽 悟史先生が行った、シングルセル解析前処理のためのデブリス、赤血球除去にCELLNETTAを用いた事例をご紹介します。

    キーワード:
    • シングルセル解析(single cell analysis)
    • シングルセルRNA-seq解析(scRNA-seq)

CELLNETTAの詳細情報

メッシュサイズ 5,10,15,20,100,200µm
滅菌 ガンマ線照射済み
購入単位 1個/5個