HOME 製品一覧 セラミック電気温灸器 セラミック電気温灸器 火を使わない電気のお灸 製品詳細 購入方法 鍼灸情報 FAQ お問い合わせ 製品の特徴 5段階の温度設定が可能、正確な温度で治療ができる 点での熱刺激でピンポイントな施術が可能 火を使わないので場所を選ばず使える 充電式なのでコードレスで手軽 目次 製品情報 5段階の温度設定が可能 点での熱刺激でピンポイントな施術が可能 火を使わないので場所を選ばない 使いやすい通知音 製品仕様 セラミック電気温灸器 製品情報 セラミック電気温灸器 紹介動画 「セラミック電気温灸器」を動画で紹介します。 5段階の温度設定が可能、正確な温度で治療ができる 5段階の温度設定 設定温度は5段階(43度、46度、49度、52度、55度)調整でき、各部位によって細かく温度設定ができます。機器自身が温度を測定しながら設定温度に対して正確に制御しているため、火傷のリスクも低減します。最大温度到達時間が85秒以内と短く、待ち時間が少なく治療ができます。 温度上昇時間:常温(25度)から最大温度(55度)まで85秒以内 点での熱刺激でピンポイントな施術が可能 半米粒大を意識した導子部 先端材料にはセラミックを使用し、鋭角形状とすることでピンポイントな施術を可能にしています。また、導子部の側面で面での熱刺激を与えることも可能で使用部位に応じて様々な施術に用いることができます。 火を使わないので場所を選ばず使える 火を使わないので安心安全 火を使わないため煙や匂いがなく場所を選ばず施術ができます。服に匂いがつくことを気にされる方へ施術ができます。 充電式なのでコードレスで手軽 コードの引き回しを気にしなくて良いコードレス仕様。充電式なので電源を気にせず色々な場所で治療が可能です。 注意:ストラップは同梱されておりません。 使いやすい通知音 設定を通知音でお知らせ 電池残量や温度設定など、音で通知することが可能です。設定できる項目は図のとおりです。 製品仕様 一般的名称 温灸器 販売名 セラミック電気温灸器 医療機器認証番号 229AKBZX00029000 クラス分類 クラスⅡ : 管理医療機器 きゅう(灸)点部温度 43°C / 46°C / 49°C / 52°C / 55°C(5段階設定) 充電および駆動時間 約60分以上の充電で90分以上使用可能(工場出荷時) 本体寸法 長さ165×幅31×高さ37mm 本体重量 140g(ACアダプタ含まず) 付属品 専用ACアダプタ UM115-0916 JMUR-0007 台座寸法:長さ199×幅47×高さ39mm 取扱説明書(保証書付き) 添付文書PDFダウンロード お問い合わせ