HOME 製品一覧 セラミック電気温灸器 FAQ セラミック温灸器の温度設定 セラミック温灸器の温度設定 セラミック電気温灸器 FAQ 製品詳細 購入方法 鍼灸情報 FAQ お問い合わせ 製品について Q.熱くなりすぎないですか? 機器自身が温度を測定しながら設定温度に対して正確に制御しているため、火傷のリスクも低減します。 設定温度は5段階(43度、46度、49度、52度、55度)調整でき、各部位によって細かく温度設定ができます。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. セラミック温灸器の特徴を教えてください。 Q. 匂いはありますか? Q. アルコール消毒してもよいですか? Q. 温度は一定に保てるでしょうか?