製品の特徴

  • 小型で軽量かつ静音、コードレスで低電力
  • 気管内チューブのカフ内圧を自動制御
  • カフ内圧の変化や接続外れを知らせるアラーム機能付き
  • 始動時のカフ内圧が25cmH₂Oとなる自動設定機能

製品仕様

販売名

自動カフ圧コントローラ SmartCuff

医療機器届出番号

25B1X1000500001A

調整範囲

5~80 cmH₂O

最小圧力調整単位

1cmH₂O

アラーム

可聴および可視アラーム(リーク、接続不良時)
本体寸法

幅66×高さ104×奥行26mm

本体重量

約145g(乾電池含む)

電源

単三形アルカリ乾電池(2本)または単三形ニッケル水素充電池(2本)

最大連続使用時間

2週間 (弊社試験基準による)
付属品

乾電池(2本)、取扱説明書

添付文書PDFへのリンク