製品の特徴

  • 5段階の温度設定が可能、正確な温度で治療ができる
  • 点での熱刺激でピンポイントな施術が可能
  • 火を使わないので場所を選ばず使える
  • 充電式なのでコードレスで手軽

5段階の温度設定が可能、正確な温度で治療ができる

5段階の温度設定

セラミック電気温灸器  CQ5000

設定温度は5段階(43度、46度、49度、52度、55度)調整でき、各部位によって細かく温度設定ができます。
機器自身が温度を測定しながら設定温度に対して正確に制御しているため、火傷のリスクも低減します。
最大温度到達時間が85秒以内と短く、待ち時間が少なく治療ができます。
※温度上昇時間:常温(25度)から最大温度(55度)まで85秒以内

点での熱刺激でピンポイントな施術が可能

半米粒大を意識した導子部

セラミック電気温灸器  CQ5000

先端材料にはセラミックを使用し、鋭角形状とすることでピンポイントな施術を可能にしています。
また、導子部の側面で面での熱刺激を与えることも可能で使用部位に応じて様々な施術に用いる事ができます。

火を使わないので場所を選ばず使える

火を使わないので安心安全

セラミック電気温灸器  CQ5000

火を使わないため煙や匂いがなく場所を選ばず施術ができます。
服に匂いがつくことを気にされる方へ施術ができます。

充電式なのでコードレスで手軽

セラミック電気温灸器  CQ5000

コードの引き回しを気にしなくて良いコードレス仕様。
充電式なので電源を気にせず色々な場所で治療が可能です。
※注意:ストラップは同梱されておりません。

使いやすい通知音

設定を通知音でお知らせ

セラミック電気温灸器  CQ5000

電池残量や温度設定など、音で通知することが可能です。
設定できる項目は図のとおりです。

製品仕様

セラミック電気温灸器  CQ5000

セラミック電気温灸器  CQ5000

販売名 セラミック電気温灸器 CQ5000
医療機器認証番号 229AKBZX00029000
きゅう(灸)点部温度 43℃ /46℃ /49℃ /52℃ /55℃(5 段階設定)
設定温度± 1℃以内(屋内 25℃環境下において当社指定の熱電
対および測定器を使用した場合)
充電および駆動時間 約 60 分充電で 90 分以上使用可能(工場出荷時)
本体寸法 長さ165 ×幅31 ×高さ37mm
本体重量 140g (AC アダプタ含まず)
付属品 専用 AC アダプタ UM115-0916 JMUR-0007
台座 寸法:長さ199 ×幅47 ×高さ39mm
取扱説明書(保証書付き)

添付文書PDFへのリンク