HOME 製品一覧 疲労ストレス計 MF100 疲労ストレス計 MF100の強み 疲労ストレス計 MF100の強み 心拍のゆらぎが疲れを可視化する 製品詳細 活用提案 導入事例 FAQ・資料 疲労とストレスコラム お問い合わせ 疲労ストレス計 MF100の強み 疲労ストレス解析原理 システム構成 疲労ストレス計 MF100の強み 疲労ストレス計はムラタのハイブリッドセンサを実装しています。脈拍数を光学式、心拍数を電気式で取得し補完することで、誰でも安定的に欠損なく測定できます。 正しい解析結果を出すためには 90~120秒間の心拍間隔データの取得 その間のデータの欠損がないこと が必要です。この実現のため疲労ストレス計は「電気」「光学」の2方式で心拍・脈拍を測定します。 ムラタのハイブリッドセンサ 疲労ストレス解析原理 ムラタの疲労ストレス計は、90~120秒間の心拍間隔のゆらぎを欠損なく取得し、自律神経全体の働き具合と交感神経系・副交感神経系それぞれの働きのバランスを分析します。 120秒間の心拍間隔データ サーバにある独自のアルゴリズムで周波数解析します。 LF部面積=主に交感神経系の働き HF部面積=副交感神経系の働き LF部+HF部面積=自律神経全体の働き具合 システム構成 疲労ストレス計で測定したバイタルデータは、インターネットに接続したクラウドサーバで解析し、モバイル端末に結果を表示します。モバイル端末にて結果を表示するには、アプリのダウンロードが必要になります。 クラウドサーバ及びアプリは、株式会社疲労科学研究所のサービスです。 疲労ストレス測定サービスについてはこちら サーバ接続によりできること 本解析方法を作った先生方 倉恒 弘彦先生(医学博士) 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 招へい教授 大阪公立大学医学部代謝内分泌病態内科学 客員教授 小泉 淳一先生 横浜国立大学大学院工学研究院 機能の創生部門 名誉教授 放送大学客員教授 お問い合わせ その他おすすめのソリューションサービス・製品はこちら 同じお困りごと解決に 作業者安全モニタリングシステム 作業者の安全を見守り労災リスク低減に。作業者は普段の作業をするだけ。ヘルメットに取り付けた小型・軽量のセンサデバイスを通じて、管理者は作業者の安全を遠隔で見守ることができます。 飲食・サービス 事務・総務 人事・コンサルタント 空間可視化ソリューションAIRSual 職場のCO2濃度や、温湿度・気圧を一カ所で管理、見える化を実現。換気タイミングのお知らせ機能により、感染症対策、熱中症対策など幅広いシーンで活用できます。 介護 センサデータプラットフォームPifaa 施設内モニタリングで介護負担を軽減。目視で行っていた”状態の監視”をデータの組み合わせでPifaaに集約し、システム化して介護人員の負担を軽減。