測定時に必要なものについて 製品について 測定するのに疲労ストレス計以外に必要なものはありますか? MF100本体にあわせて、以下のものが必要となります。 ①Bluetooth4.0®以降対応モバイル端末(iPhone、iPad、iPod touch、及びandroid端末に対応。対応OSについてはAppStoreやPlayストアなどのアプリケーションストアから「疲労モニター」を検索し、ご確認ください。) ②アプリ(アプリは無料ダウンロード、定額の使用料、ライセンスNoは個別付与) ③Wi-Fiなどの公衆無線環境。