細胞向け分画フィルタ CELLNETTA MZM1シリーズ

細胞処理を短時間・高精度に

製品の特徴

  • 処理速度が速い
  • 細胞のサイズ分けが高精度
  • ガンマ線照射対応
  • 国内製造

細胞分画の工程における「分画精度と処理速度」の課題に応える

細胞の分画には、セルソーターや磁気ビーズ、比重分離といった手法が一般的に利用されています。CELLNETTAは、細胞の僅かなサイズ差を利用することで、従来法では両立が難しかった高精度分画と作業簡便さを両立する、全く新しい細胞分画方法を提案いたします。

画像には2つのグラフが含まれています。1つ目の分布図はCELLNETTAが高精度分画と作業簡便さを両立していることを示しています。2つ目のグラフはメンブレンフィルタとの通液時間を比較しています。ポンプを使用することなく短時間での処理が可能です。

CELLNETTAの使用方法

細胞懸濁液をCELLNETTAに注ぐだけで、細胞のサイズ分けができます。

CELLNETTAの使用方法は、遠沈管にのせ細胞懸濁液を注げば作業完了です。 そのほかの使用例として異物除去や血清除去等のろ過やサイズ分け、洗浄、回収などに使用できます。

50ml遠沈管に適合

  • 個包装
  • 国内製造
  • ガンマ線照射済み
品番 メッシュサイズ(µm)
MZM1B005B50G 5
MZM1B010B50G 10
MZM1B015B50G 15
MZM1B020B50G 20
MZM1B040B50G 40
MZM1B100B75G 100
MZM1B200B75G 200

CELLNETTAの詳細情報

メッシュサイズ 5,10,15,20,40,100,200µm
メッシュ材質 パラジウムニッケル合金
ハウジング材質 低密度ポリエチレン(LDPE)
滅菌 ガンマ線照射済み
購入単位 お問い合わせください

本製品は、医療機器ではございません。

ニュース&イベント情報