細胞向け分画フィルタ CELLNETTA MZM1シリーズ
細胞処理を短時間・高精度に
製品の特徴
- 処理速度が速い
- 細胞のサイズ分けが高精度
- ガンマ線照射対応
- 国内製造
細胞分画の工程における「分画精度と処理速度」の課題に応える
細胞の分画には、セルソーターや磁気ビーズ、比重分離といった手法が一般的に利用されています。CELLNETTAは、細胞の僅かなサイズ差を利用することで、従来法では両立が難しかった高精度分画と作業簡便さを両立する、全く新しい細胞分画方法を提案いたします。
CELLNETTAの使用方法
細胞懸濁液をCELLNETTAに注ぐだけで、細胞のサイズ分けができます。
50ml遠沈管に適合
- 個包装
- 国内製造
- ガンマ線照射済み
品番 | メッシュサイズ(µm) |
---|---|
MZM1B005B50G | 5 |
MZM1B010B50G | 10 |
MZM1B015B50G | 15 |
MZM1B020B50G | 20 |
MZM1B040B50G | 40 |
MZM1B100B75G | 100 |
MZM1B200B75G | 200 |
CELLNETTAの詳細情報
メッシュサイズ | 5,10,15,20,40,100,200µm |
---|---|
メッシュ材質 | パラジウムニッケル合金 |
ハウジング材質 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
滅菌 | ガンマ線照射済み |
購入単位 | お問い合わせください |
ニュース&イベント情報
-
イベント
第23回日本再生医療学会総会に出展
-
イベント
再生医療JAPAN 2023に出展
-
イベント
自動カフ圧コントローラ SmartCuff
Murata口腔湿潤計ムーカス®︎
ムラタ CPAP MX
疲労ストレス計 MF100
細胞向け分画フィルタ CELLNETTA
HOSPEX Japan2022に自動カフ圧コントローラ SmartCuff、Murata口腔湿潤計ムーカス®、ムラタ CPAP MX、疲労ストレス計 MF100、細胞向け分画フィルタ CELLNETTAを出展
-
イベント
細胞向け分画フィルタ CELLNETTA
第28回日本遺伝子細胞治療学会学術集会に細胞向け分画フィルタ CELLNETTAを出展